/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas y módulos de red

    Módulo de detección de interfaz de radio Morley

    Interrumpido

    El módulo de interfaz de radio alimentado por lazo MIW-INT está diseñado para su uso con la gama Morley-IAS de paneles de control direccionables analógicos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo de interfaz de radio alimentado por lazo MIW-INT está diseñado para su uso con la gama Morley-IAS de paneles de control direccionables analógicos. Proporciona una traducción directa de un bucle direccionable analógico Morley-IAS estándar a la gama Hyfire de dispositivos de campo de radio direccionables analógicos. Con un alcance de hasta 200 m (656 pies) al aire libre, el módulo ofrece una solución fácil y cómoda para aplicaciones en las que el uso de dispositivos cableados es prohibitivo en ciertas zonas. El módulo proporciona una ruta de comunicación transparente entre el panel de control y los dispositivos de radio, pasando toda la información analógica de vuelta al panel de control. Se pueden configurar hasta 32 dispositivos de radio Hyfire en un solo MIW-INT.

    Funciones y ventajas:
    • Soporta hasta 32 dispositivos de radio
    • Alimentado por lazo
    • Dispositivos direccionables totalmente analógicos
    Certificaciones:
    • CE
    • LPCB
    • VdS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS