/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    network cards and modules

    Sistema de transmisión RFW-3000

    Interrumpido

    El canal inalámbrico redundante RFW-3000 GSM es un canal independiente para la transmisión de informes de peligros a través de redes de red y GSM a una ubicación de asistencia.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El canal inalámbrico redundante RFW-3000 GSM es un canal independiente para la transmisión de informes de peligros a través de redes de red y GSM a una ubicación de asistencia. En el caso ideal, la ruta de reemplazo debe realizarse a través de una red independiente de la ruta de transmisión principal (por ejemplo, GSM-net). Para la realización de un sistema de transmisión completo se requiere un dispositivo de transmisión compatible. Dependiendo de la aplicación, el dispositivo de transmisión puede instalarse en la carcasa de RFW-3000 GSM.

    De acuerdo con los requisitos, el control del sistema de transmisión puede realizarse a través de 8 entradas convencionales del dispositivo de transmisión (S1 paralelo) o con paneles compatibles a través de una interfaz en serie integrada. Para la conexión de un dispositivo de transmisión para paneles sin interfaz en serie es posible hacerlo con un modo de compatibilidad a través de BUS-2 o I-BUS con función limitada.

    Dependiendo del sistema de intrusión, es posible realizar una parametrización remota, así como una interrogación remota por retirada después de SMS. La RFW-3000 GSM también se puede utilizar como dispositivo independiente en conexión con un dispositivo de transmisión, si se solicita la transmisión de mensajes de un objeto monitorizado y no hay conexión telefónica a la red disponible. Este puede ser el caso, por ejemplo, en casas de fin de semana, chalés, zonas de almacenamiento, embarcaciones, construcciones en altura según VDE 01800/0108.

    Funciones y ventajas:
    • Se puede ampliar con DS 6700, DS 6750, DS 7600, DS 7700
    • Carcasa con antena fija
    • Antena externa opcional conectable
    • LED para información de estado
    • Soporte de tarjeta SIM para Mini-SIM
    • Conexiones IP controladas por la demanda y la corrección a través de GPRS/3G
    • Cifrado AES
    • Cifrado Chiasmus (DS 6750, DS 7700)
    • Correo electrónico (sin SSL) a través de GPRS/3G (DS 6750, DS 7700)
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar