Tarjetas y módulos de red
PCB de interfaz de salida única S4
Las interfaces de salida única S4 son adecuadas para la conmutación de red, proporcionan contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos con una carga resistiva de 13 A 250 V CA (nominal 230 V CA).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las interfaces de salida única S4 están diseñadas para usar el panel de control. Cada módulo incluye aisladores de bucle para aislar el dispositivo. Las interfaces de salida única S4 son adecuadas para la conmutación de red, proporcionan contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos con una carga resistiva de 13 A 250 V CA (nominal 230 V CA). Cada interfaz S4 utiliza una de las 207 direcciones de dispositivo disponibles en un bucle y responde a sondeos regulares del panel de control que informan del tipo de dispositivo.
La interfaz de salida única S4 está disponible en una caja de metal (S4-34415). La caja proporciona puntos de terminación de cable en la carcasa.
Funciones y ventajas:- Comunicaciones direccionables analógicas
- Identificación automática incorporada
- Técnica de comunicación fiable con alta inmunidad al ruido
- Direccionamiento suave o SAFE
- Opciones de montaje comunes que incluyen montaje en superficie y montaje en guía DIN
- Aprobado por LPCB EN54-17:2005 &EN54-18:2005
- LVD BS EN 60950-2002