Tarjetas y módulos de red
Módulo de interfaz de impresora en serie/en paralelo
El módulo de interfaz N-ANN-S/PG conecta una impresora en serie o en paralelo con un panel de control de alarmas contra incendio para imprimir registros en tiempo real de eventos del sistema, informes de estado del detector e historiales de eventos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El módulo de interfaz N-ANN-S/PG conecta una impresora en serie o en paralelo con un panel de control de alarmas contra incendio para imprimir registros en tiempo real de eventos del sistema, informes de estado del detector e historiales de eventos.
El N-ANN-S/PG y el FACP se comunican a través de una interfaz de serie de dos cables que emplea el formato de comunicación ANN-Bus. Se utilizan dos cables adicionales para la alimentación de 24 V CC. Se puede utilizar un único cable no blindado de cuatro conductores para comunicaciones de alimentación y datos. Se pueden conectar hasta ocho dispositivos al ANN-Bus de cada FACP.
Funciones y ventajas:- La selección del menú de configuración automática permite al programador poner en línea rápidamente todos los dispositivos conectados al bus ANN
- La superficie se monta directamente en la pared
- Se puede ubicar de forma remota a una distancia de hasta 1829 m (6000 pies) del panel
- Conecta una impresora remota mediante un cable estándar (DB-9 para una impresora serie; dB-25 para una impresora en paralelo)
- UL S635
- CSFM 7120-0028:0242
- MEA 442-06-E Vol. 2
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER