Tarjetas y módulos de red
Tarjeta de interfaz de red SK-NIC
Las tarjetas de interfaz de red SK-NIC funcionan con paneles de control de alarma contra incendios (FACP), lo que permite que los FACP se conecten entre sí a través de redes de banda ancha.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las tarjetas de interfaz de red SK-NIC funcionan con paneles de control de alarma contra incendios (FACP), lo que permite que los FACP se conecten entre sí a través de redes de banda ancha.
Funciones y ventajas:- Perfecto para usar al conectar paneles compatibles mediante cable de fibra óptica y/o cable de cobre para una mejor administración de múltiples centros y menores costes de monitorización mensual.
- Para instalaciones de redes de fibra óptica, se pueden usar módulos complementarios que incluyen un módulo de fibra multimodo y un módulo de fibra monomodo.
- Se puede usar con una variedad de tipos de cables, como cable de cobre estándar sin blindaje o de par trenzado.
- Se puede instalar en el FACP o en el armario para mayor flexibilidad e incluye una tarjeta de red.
- Homologado por UL
- Aprobado por CSFM
- NFPA 72
- Aprobado por FM
- FDNY COA#: 6162
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Silent Knight
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Silent Knight
- Brand : Farenhyt|Silent Knight