/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Puertas de enlace de red

    Módulo GT-20 IP

    Los módulos GT-20 ofrecen una señalización de alarmas fiable y funciones de mantenimiento remoto a través de IP/Ethernet LAN o WAN y GPRS (solo GT-40).

    Overview

    Los módulos GT-20 son soluciones de comunicaciones que cumplen con todas las normas y que se desarrollaron para la serie Galaxy® Dimension de sistemas de alarma de intrusiones. Los módulos GT-20 ofrecen una señalización de alarmas fiable y funciones de mantenimiento remoto a través de IP/Ethernet LAN o WAN y GPRS (solo GT-40). Es fácil de instalar, configurar y estos módulos compactos se conectan directamente con el panel de Galaxy Dimension a través del bus de datos RS485. Se puede programar a través del panel utilizando las interfaces de usuario de Galaxy. Asimismo, los módulos se pueden programar desde el software Remote Servicing Suite (RSS) de Galaxy. Las señales de alarma procedentes de los módulos GT-20 se reciben utilizando el software de gestión Chiron IRIS, situado en el Centro de recepción de alarmas (CRA), que ofrece una solución de señalización completa de extremo a extremo. Mediante la integración del módulo GT-20 los instaladores pueden ampliar su área de negocio al tiempo que ahorran tiempo y dinero para usuarios finales y para sí mismos.

    Funciones y ventajas:
    • Programación directa y remota. Directamente desde los paneles de control Dimension (versión del firmware 6.75 en adelante) utilizando los teclados Galaxy MK7, MK8 o Touch Center. De forma remota, desde el software Remote Servicing Suite (RSS) de Galaxy, versión 3.03 en adelante.
    • Instalación rápida y fácil. Diseñados para alojarse en la carcasa Galaxy utilizando la abrazadera de montaje A303-S para los paneles Galaxy Dimension
    • Potente diagnóstico. Permite resolver cualquier problema de forma rápida y sencilla
    • Tecnología fiable. Con más de 20 años en el mercado, el módulo utiliza el software de gestión IRIS, de Chiron, ampliamente reconocido y comprobado, presenta múltiples opciones de comunicaciones mediante GPRS y Ethernet
    • Los módulos GT-20 de servicio remoto se pueden programar desde el software Remote Servicing Suite (RSS) de Galaxy.
    Certificaciones:
    • EN50131-1
    • EN50136-1-1
    • Grado de seguridad 4 ATS 6
    • Clase medioambiental II
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security