/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Puertas de enlace de red

    Convertidor de protocolo bus a RF PC-501 S5

    Interrumpido

    Convertidor de protocolo USB, PC501, 0dB, programado

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    INNCOM de Honeywell PC501 proporciona conversión de bus S5 a protocolo RF. ESPECIFICACIONES: El PC501 proporciona a cualquier producto INNCOM que participe en el sistema integrado de automatización de salas INNCOM de Honeywell un transceptor RF para el control de productos inalámbricos en la habitación. Configuraciones: tensión: Carcasa de montaje en superficie de 12 V CC Comunicación de bus S5 cableada Alcance de RF en interiores: 30 m (100 pies) Protocolo: 802.15.4 Rango de datos de RF de 250 Kbps -95 dBm RF de sensibilidad de recepción Banda de frecuencia: Puerto USB de interfaz Enseo y Digivalet de 2,4 GHz Marca FCC, aprobado por RoHS