/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Interruptores de red

    Sistemas de puerta inalámbricos Aperio Hub

    Los centros Aperio de los sistemas de puerta inalámbricos se utilizan para la comunicación entre IQ Multi-access/IQ System Control, MB-Secure y los componentes de la puerta.

    Overview

    Los centros Aperio de los sistemas de puerta inalámbricos se utilizan para la comunicación entre IQ Multi-access/IQ System Control, MB-Secure y los componentes de la puerta. Los concentradores están equipados con una toma Ethernet o con terminales de tornillo para RS-485. Los concentradores gestionan la comunicación por radio con los componentes de la puerta Aperio.

    Funciones y ventajas:
    • Para conexión al sistema EAC mediante conexión IP/Ethernet
    • Antena integrada con la opción de montaje de una antena externa
    • Comunicación por radio cifrada
    • Para caja de interruptores estándar
    • LED para visualización de estado
    Certificaciones:
    • CB
    • C-Tick
    • ETL
    • FCC
    • ic
    • ICASA