repeaters
Controlador de simulación compacto Idr-Cm
Compact Mimic es un modelo ampliable adecuado para aplicaciones estándar o más complejas en las que se requieren pantallas de simulación en asociación con los paneles de control de incendios de NOTIFIER.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Compact Mimic es un modelo ampliable adecuado para aplicaciones estándar o más complejas en las que se requieren pantallas de simulación en asociación con los paneles de control de incendios de NOTIFIER. Las salidas comunes de incendio, fallo, prueba y desactivación y las salidas energía ok se pueden configurar además de una entrada de interruptor de llave para permitir entradas de evacuación, silencio, prueba de lámpara, silencio y restablecimiento. Compact Mimic tiene dos tipos de tarjetas: una tarjeta principal (IDR-CM) y una tarjeta de expansión (IDR-CME), ambas con hasta 16 salidas configurables. Un sistema de simulación compacto totalmente utilizado puede comprender una placa principal y hasta 9 placas de expansión, lo que proporciona un máximo total de 160 salidas configurables.
Certificaciones:- EN 60950