/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Repetidores

    Kit de Pca de control Idr-M Mimic

    Interrumpido

    El controlador IDR-M Mimic es parte de un sistema en el que se requieren pantallas de simulación con los paneles de control de incendios NOTIFIER. Se pueden configurar salidas de incendio, fallo, prueba y desactivación y salidas de alimentación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El controlador IDR-M Mimic es parte de un sistema en el que se requieren pantallas de simulación con los paneles de control de incendios NOTIFIER. Las salidas comunes de incendio, fallo, prueba y desactivación y las salidas energía OK se pueden configurar además de una entrada de interruptor de llave para permitir entradas de evacuación, silencio, prueba de lámpara, silencio y restablecimiento. El kit de control y terminación IDR-M consta de una placa de control y una placa de terminación situadas conjuntamente en un chasis metálico. Admite hasta 8 controladores de simulación. Requiere alimentación externa de 24 V CC. La tarjeta de control contiene el procesador y la memoria, y la tarjeta de terminación permite la conexión de alimentación, RS485 y otras señales externas. El tablero de control se comunica con hasta ocho tableros de controladores de simulación.

    Funciones y ventajas:
    • Se usa con zonas de red
    Certificaciones:
    • ISO9001:1994