Repetidores
Kit de Pca de placa de terminales del controlador Idr-Md Mimic
La placa de expansión IDR-MD Mimic es un sistema versátil que requiere pantallas de simulación con los paneles de control de incendios del NOTIFIER. Se pueden configurar salidas de incendio, fallo, prueba y desactivación y salidas de alimentación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La placa de expansión IDR-MD Mimic es un sistema versátil que requiere pantallas de simulación con los paneles de control de incendios del NOTIFIER. Las salidas comunes de incendio, fallo, prueba y desactivación y las salidas energía OK se pueden configurar además de una entrada de interruptor de llave para permitir entradas de evacuación, silencio, prueba de lámpara, silencio y restablecimiento. Proporciona 64 salidas LED o de relé y 8 entradas. Se pueden encadenar hasta 8 controladores de simulación. Requiere el kit Mimic Control PCA y alimentación externa de 24 V CC. El kit de controlador de simulación IDR-MD consta de una placa de controlador de simulación y dos placas de terminación de simulación, cada una montada en un chasis metálico discreto. Un tablero de control puede accionar hasta ocho tableros de controladores de simulación.
Funciones y ventajas:- Se usa con zonas de red
- ISO9001:1994