/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Repetidores

    Repetidor activo Prl-Idr-6A

    El panel repetidor activo IDR-6A combina un diseño compacto con una pantalla LCD gráfica de 240 x 64 píxeles con retroiluminación y botones pulsadores de control del sistema.

    Overview

    El panel repetidor activo IDR-6A combina un diseño compacto con una pantalla LCD gráfica de 240 x 64 píxeles con retroiluminación y botones pulsadores de control del sistema. La gran pantalla LCD replica la pantalla del panel ID3000 y utiliza la misma interfaz de usuario dirigida por menú simple que el panel ID3000. Los botones de control y las teclas de navegación del repetidor permiten al operador navegar por las opciones de menú y las pantallas de eventos. Además, permite al usuario restablecer el sistema de forma remota, aceptar eventos, silenciar sirenas, resonar sirenas, iniciar la evacuación y ejecutar pruebas de diagnóstico en el repetidor. Para mayor seguridad, un interruptor de llave en la parte delantera del repetidor habilita/deshabilita ciertos pulsadores. Los nueve indicadores LED proporcionan un resumen rápido del estado general del sistema para el usuario. El diseño compacto facilita la instalación y puesta en marcha de los repetidores de la serie IDR. El registro de eventos del repetidor puede almacenar hasta 150 eventos más recientes; esto también ayuda a la puesta en marcha.

    Funciones y ventajas:
    • Modelos de 1 o 2 lazos disponibles
    • 159 detectores Opal inteligentes por bucle
    • 159 módulos (AV, MCP, módulos de interface de entrada/salida) por lazo
    • 64 zonas de detección de incendios con indicación LED por zona
    • 2 salidas programables: supervisadas para detectar circuitos abiertos y cortocircuitos
    • 2 entradas programables
    • 4 teclas programables según las necesidades del usuario
    Certificaciones:
    • EN60950