/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Repetidores

    Módulo repetidor serie RPT

    Los repetidores RPT se utilizan para ampliar la distancia de transmisión y cambiar el tipo de medio entre cable y fibra. Se montan en la caja de superficie ABS-8R utilizando una ranura del CHS-4.

    Overview
    El módulo repetidor de la serie RPT es una placa de PC única que puede usarse para ampliar la distancia de transmisión. También puede utilizarse para cambiar el tipo de medio entre cable y fibra. Disponible como RPT-W (cable), RPT-F (fibra) y RPT-WF (convertidor de cable/fibra). Requiere 24V.Funciones & ventajas:
    • Ruta de comunicaciones multimodo
    • Operación de red NFPA Estilo 4 o Estilo 7
    • Basada en tecnología ARCNET probada
    • Comunicaciones de igual a igual reales.
    • Protocolo de no colisión con paso de token
    • Sin ordenador de sondeo “maestra” u otro enlace débil central
    • Sistema inherentemente regenerativo.
    • Comunicaciones de datos de alta velocidad
    Certificaciones:
    • Homologado por UL
    • Homologado por ULC
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER