/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Routers

    Puente de suelo B576

    Interrumpido

    B576 es un puente de piso RS-485 de 2 canales que permite utilizar una red cableada de par trenzado RS-485 y admite un máximo de 35 habitaciones por segmento de red.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    El B576 facilita la red DM485 (RS485) en la red IP (Ethernet). ESPECIFICACIONES: El B576 puede admitir hasta 35 habitaciones por segmento de red. Cuenta con carcasa montada en 1 rack. Tensión: 12 V CC con Adaptador de alimentación de 100 V CA/240 V CA 50/60Hz. Admite dos segmentos de red RS485, 35 habitaciones por segmento 10/100 Mbps Ethernet FCC, marca CE, homologación RoHS