/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Transceptores

    Fibra óptica multimodo

    El modo múltiple de fibra óptica es un módulo enchufable de bucle de fibra. Esto funciona como un canal para transmitir o recibir comunicación con el circuito de comunicación Honeywell Silent Knight SK-NIC (Tarjeta de interfaz de red) ARCNET.

    Overview

    El modo múltiple de fibra óptica es un módulo enchufable de bucle de fibra. Esto funciona como un canal para transmitir o recibir comunicación con el circuito de comunicación Honeywell Silent Knight SK-NIC (Tarjeta de interfaz de red) ARCNET.

    _x000D_

    El módulo SK-FML permite que la fibra multimodo conecte nodos de red. Cuenta con conectores estilo ST con una atenuación máxima de 8 dB con cable de 62,5/125 micrómetros.

    _x000D_

    Cada módulo de bucle de fibra puede transmitir (TX) o recibir (RX) cable de fibra óptica que se conecta al SK-NIC. Se pueden agregar hasta dos tarjetas de bucle de fibra al SK-NIC, y ambas tarjetas se pueden combinar en la misma configuración. Ambos módulos se enumeran según la norma ANSI/UL 864, 9.° adición. Use estos dos módulos con el SK-NIC para crear enlaces comunes de comunicaciones y anunciación en redes de fibra óptica de hasta 17 paneles.

    _x000D_

    Se configura un panel designado como comunicador para todos los paneles del enlace para facilitar las comunicaciones de un solo punto. Tenga en cuenta que los paneles también se pueden conectar de esta manera mediante cable de cobre. Los paneles compatibles incluyen los FACP Silent Knight 6000 Series 6820 y 6820EVS. Estos dos paneles son capaces de proporcionar hasta 1110 puntos mediante el protocolo SK. Además del circuito de línea de señalización (SLC) integrado en cada panel, se pueden añadir SLC adicionales hasta alcanzar los niveles máximos de puntos.

    _x000D_ Funciones y ventajas:
      _x000D_
    • Instalación sencilla de tarjetas enchufables_x000D_
    • Conecte paneles compatibles mediante cable de fibra óptica para mejorar la gestión de múltiples sitios y reducir los costes mensuales de monitorización_x000D_
    • Utilice módulos monomodo y multimodo en la misma tarjeta de red para mayor flexibilidad de diseño_x000D_
    • Combine segmentos de fibra óptica en la misma red que los segmentos de cableado de cobre existentes para obtener actualizaciones del sistema más convenientes_x000D_
    • Para mayor flexibilidad, también se pueden conectar paneles multisitio mediante cable de cobre. En este caso, no se requieren SK-FML ni SK-FSL
    _x000D_Certificaciones:
      _x000D_
    • UL