Transpondedores
Módulo de dos entradas y una salida de relé, serie HMI, rango temp. -20ºC a +60ºC
Los módulos MI/D2ICMO, serie HMI, de doble entrada/simple salida se utilizan con las centrales inteligentes de alarma de incendios Morley-IAS para proporcionar un circuito de doble entrada desde dispositivos externos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos MI/D2ICMO, serie HMI, de doble entrada/simple salida se utilizan con las centrales inteligentes de alarma de incendios Morley-IAS para proporcionar un circuito de doble entrada desde dispositivos externos. Cada entrada se supervisa continuamente para detectar condiciones normales, de circuito abierto y de alarma. Cualquier cambio en el estado de los circuitos de entrada se comunica al panel donde se pueden realizar las acciones apropiadas. Hay disponible un relé de conmutación libre de voltaje de polo único para el control de dispositivos o circuitos externos.
Funciones y ventajas:- Entradas dobles Salida de relé
- Opción de montaje en carril
- DIN Opción de montaje en
- superficie Indicación de estado LED
- tricolor Aisladores de cortocircuito
- incorporados Selector de dirección
- visible Estado
- LED visible en 2 planos Conectores enchufa
- bles
- GEA GEI 1-082
- CEA GEI 1-084
Otros
- Brand
- Morley-IAS
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS