/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Transpondedores

    Eurotransponder 4 entradas det. convencional y/o señales técnicas

    Esserbus® es un transponder de zona de reacondicionamiento para el sistema de alarma de incendios 8000, IQ8Control y los FACP de control FlexES. El transpondedor genera tensión de zona de detector de 24 V CC en el interior del módulo.

    Overview

    El transpondedor Esserbus es un transpondedor de zona de reacondicionamiento para el sistema de alarma contra incendios 8000, IQ8Control y los FACP de control FlexES. Se pueden conectar detectores de incendios automáticos individuales y puntos de llamada manuales (tecnología convencional) de otros fabricantes a las 4 entradas de zona del transpondedor. La tensión de las 4 zonas se puede configurar a 24 V a través del módulo interno de CC/CC. No es necesario un módulo de reinicio adicional para utilizar detectores de terceros. Tiene dos salidas de relé para fines de control general.

    Características y Beneficios:
    • Para la conexión de detectores de otras marcas
    • Solo se necesita una dirección de bucle por transpondedor
    • Máx. 100 transpondedores por FACP
    • Máx. 31 transpondedores por bucle
    • Corriente de salida máx. 125 mA por zona de detector
    • Retardo de reinicio variable de la zona del detector (0 a 15 segundos)
    Certificaciones:
    • VdS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER