Módulos de expansión
Módulo de grupo de 2 detectores
El módulo de grupo de 2 detectores BUS-2/BUS-1 para montaje empotrado es una la extensión de un panel de intrusión MB-Secure- o MB12/24/48/100/256 plus con control y fuente de alimentación a través del BUS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El módulo de grupo de 2 detectores BUS-2/BUS-1 para montaje empotrado es una la extensión de un panel de intrusión MB-Secure- o MB12/24/48/100/256 plus con control y fuente de alimentación a través del BUS. A través de las entradas del grupo de detectores con función de borrado, los detectores con tecnología de conexión convencional se pueden integrar en el sistema BUS (p. ej., contactos y sensores pasivos de rotura de vidrio).
Gracias a la tecnología de conexión de fácil instalación, se garantiza un montaje seguro y económico con cajas comerciales de montaje empotrado. Con la interfaz BUS universal, el módulo se puede operar en todos los paneles compatibles con BUS-2 o BUS-1.
Funciones y ventajas:- Resistencias de fin de línea opcionales seleccionables de 4 k a 14 k
- 2 LED para visualización del estado del grupo de detectores o con función de programación libre según el modo de operación
- Fácil montaje en caja de instalación empotrada o caja de pared hueca d= 60 mm (2,36 in)
- Funcionamiento como módulo de 5 entradas
- Funcionamiento como módulo de conexión de grupo de detectores o módulo de conexión universal, según se desee
- 2 entradas de grupo de detectores con función de borrado
- G109010 (IDT), clase C
- EN 50131-3, Grado 3, clase II