/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de expansión

    Módulo de grupo de detectores

    El módulo de grupo de detectores cuenta con entradas de grupo de detectores con función de reinicio que permiten integrar los detectores con conexión cableada/convencional en el sistema BUS

    Overview

    El módulo de grupo de detectores se utiliza para la extensión de un panel de intrusión MB-Secure- o MB12/24/48/100/256 plus con control y fuente de alimentación a través del BUS. Con el módulo de relé DUO se pueden conseguir mayores capacidades de conmutación (hasta 250 V CA/8 A). La espaciosa carcasa y los terminales de tornillo enchufables permiten una instalación rápida y rentable. La energía utilizada para los dispositivos externos se puede conectar al módulo o desde una fuente de alimentación externa, dependiendo de la aplicación. Con la interfaz universal de BUS, el módulo se puede utilizar con cualquier panel compatible con BUS-2 o BUS-1.

    Gracias a los terminales de conector fáciles de instalar, se garantiza un montaje económico y seguro. Con la interfaz BUS universal, el módulo se puede utilizar en cada panel compatible con BUS-2 o BUS-1

    Características y Beneficios:
    • El módulo de grupo de detectores se utiliza para la extensión de un panel de intrusión MB-Secure- o MB12/24/48/100/256 plus con control y fuente de alimentación a través del BUS. Con el módulo de relé DUO se pueden conseguir mayores capacidades de conmutación (hasta 250 V CA/8 A). La espaciosa carcasa y los terminales de tornillo enchufables permiten una instalación rápida y rentable. La energía utilizada para los dispositivos externos se puede conectar al módulo o desde una fuente de alimentación externa, dependiendo de la aplicación. Con la interfaz universal de BUS, el módulo se puede utilizar con cualquier panel compatible con BUS-2 o BUS-1.
    • Gracias a los terminales de conector fáciles de instalar, se garantiza un montaje económico y seguro. Con la interfaz BUS universal, el módulo se puede utilizar en cada panel compatible con BUS-2 o BUS-1
    Certificaciones:
    • G109010 (IDT), clase C
    • EN 50131-3, Grado 3, clase II