Módulos de expansión
Expansor de BUS IB2
El expansor de bus IB2 está diseñado para la extensión de un panel de intrusión de la serie MB-Secure con líneas BUS-2 adicionales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El expansor de bus IB2 está diseñado para la extensión de un panel de intrusión de la serie MB-Secure con líneas BUS-2 adicionales. La conexión al MB-Secure se establece a través de una línea IB2, mientras que el módulo se puede montar en la carcasa del panel o externamente a una distancia de hasta 2000 m (6562 pies).
Para el funcionamiento de los módulos BUS-2, hay disponibles hasta 4 conexiones independientes y con fusible separado con 64 módulos cada una. En total se pueden operar hasta 256 módulos BUS-2. El puerto RS-232 está diseñado para futuras expansiones. También hay disponibles cuatro entradas de grupo de detectores programables libres (una con función de reinicio).
Funciones y ventajas:- 1 línea IB2-BUS a MB-Secure
- 4 líneas BUS para hasta 256 dispositivos BUS-2
- 4 entradas de grupo de detectores cableadas, una reiniciable
- G115070, Clase C
- EN 50131-1 Grado 3