Módulos de expansión
INNCOM I5RF Radio
INNCOM I5RF radio modules offers the INNCOM e528 with a common radio platform. The I5RF radios are used in point to point in-room networks and in mesh network topologies at 2.4 GHz.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
INNCOM I5RF radio modules offers the INNCOM e528 with a common radio platform. The I5RF radios are used in point to point in-room networks and in mesh network topologies at 2.4 GHz.
Features & Benefits:- Footprint compatible with the IR5 eye
- Adapts to an e528 or an e528.4G
- 2.4Ghz IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver (CC2430 radio core)
- Low power and long range variants available
- Industrial temperature ratings 0–65 C°
- FCC Part 15C
_blank
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión