/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de expansión

    MB-Secure Módulo de expansión USB IP 4G

    El módulo de expansión USB IP 4G MB-Secure amplía el MB-Secure con un módem LTE/UMTS/GPRS, un puerto Ethernet/IP y 3 interfaces USB.

    Overview

    El módulo de expansión USB IP 4G MB-Secure amplía el MB-Secure con un módem LTE/UMTS/GPRS, un puerto Ethernet/IP y 3 interfaces USB. Habilita con la licencia 059830 la conexión/comunicación al centro de control, transmisión por SMS o correo electrónico.

    Funciones y ventajas:
    • Conexión USB a MB-Secure
    • 1 puerto Ethernet/IP de 10 MBits
    • 3 puertos USB
    • Las antenas suministradas se pueden acoplar a las carcasas del panel
    • Se pueden conectar antenas remotas opcionales
    • LED para la pantalla de estado
    Certificaciones:
    • G121801, clase C
    • EN50136-1, categoría SP2-6 y DP 2-4
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security