/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Módulos de E/S

    Unidad de evaluación IK3 convencional

    Interrumpido

    La unidad de evaluación convencional IK3 es un sistema BUS-2 que permite el uso de casi todas las tecnologías RFID comunes para armar/desarmar y para el control de acceso.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La unidad de evaluación convencional IK3 es un sistema BUS-2 que permite el uso de casi todas las tecnologías RFID comunes para armar/desarmar y para el control de acceso. Dependiendo del requisito del objeto y del nivel de seguridad, se puede utilizar desde proxy hasta Legic (advant) y Mifare DESFire EV1/EV2. Compatibilidad con la aplicación cifrada de Honeywell con diferentes claves por disco (claves diversificadas), la codificación se realiza mediante IQ Multi-access/System Control, solo con lectores LuminAXS. La unidad convencional de evaluación IK3 se puede utilizar para paneles de control equipados con conexión de bloqueo de bloque.

    Se pueden conectar hasta cuatro lectores a la unidad de evaluación a través de la interfaz RS-485. El sistema IDENT-KEY permite asignar zonas horarias y registrar los tiempos de bloqueo y los números clave. En el estado desarmado, una puerta bloqueada por un paro de acceso puede liberarse a través de la unidad operativa o una llave (función de control de acceso). La programación de los datos específicos de la aplicación (p. ej., números clave, derechos dependientes del tiempo, etc.) se puede realizar directamente en la unidad de evaluación a través de WINFEM Advanced. Tanto las funciones de armado como las de control de acceso se pueden llevar a cabo mediante clavija, tarjeta o la combinación de clavija y tarjeta.

    Funciones y ventajas:
    • Armar/desarmar el sistema de detección de intrusiones
    • Funciones de control de acceso
    • Operación mediante soporte de datos o código pin
    • Identificación y registro inequívocos
    • Datos, información y transmisión de energía sin contacto y, por tanto, resistentes al desgaste
    • Máxima seguridad a través de Mifare DESFire EV1/EV2
    • Pin individual para cada soporte de datos/usuario
    • Gestión de funciones de control de acceso, como la asignación de derechos de usuario en zonas horarias
    • Alarma en caso de amenaza a través del código de retención
    Certificaciones:
    • G106073, clase C
    • RoHS 2011/65/EU
    • EMC 2014/30/UE
    • EN 55022:2010
    • EN 50581:2012
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Evaluation Unit

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Evaluation Unit
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Evaluation Unit