Módulos de E/S
Tecnología de ruta de escape, dispositivos de control en red, carcasas para sombrero de copa
Dispositivos de control para montaje en guía de sombrero superior
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Aprobado para controlar elementos de bloqueo eléctrico en el curso de rutas de escape y rescate.
EltVTR.
Funciones y ventajas:- Posibilidad de conexión para terminales de puerta y elementos
- de operación
- Opción de conexión para elementos de bloqueo
- Secuencias de tiempo ajustables para una liberación continua máxima,
- retardo de liberación continua, liberación a corto plazo, prealarma,
- tiempo de alarma, señal de orientación
- Supervisión del tiempo de apertura de la puerta con desbloqueo de corta duración.
- Con 4 entradas programables para:
- - Control de bloqueo/desbloqueo, desbloqueo de corta duración,
- reconocimiento de alarma mediante un contacto libre de potencial de
- elementos operativos como lector de tarjetas, código de puerta
- o dispositivos similares
- - Desbloqueo de corta duración a través del sistema de control de acceso
- o
- - Liberación de emergencia a través del sistema de alarma contra incendios o
- - Bloqueo con prioridad sobre el sistema de alarma de intrusión
- o
- - Liberación mediante temporizador y mucho más.
- Con 4 salidas de relé parametrizables para:
- - Puerta bloqueada/desbloqueada o
- - Sensor abierto o cerrado o
- - Alarma colectiva o alarma única
- - Abridor de puerta de control/bloqueo del motor/accionamiento de puerta oscilante/
- sistema de estacionamiento.
- Interfaz de bus TS para parametrización mediante software (FTManager)
- y redes para operación paralela en software de visualización,
- Tableau y Servidor OPC
- Conexiones: terminales tipo tornillo