Módulos de E/S
Expansor de E/S IB2 16
Los expansores de E/S IB2 16 están diseñados para expandir un panel de intrusión de la serie MB-Secure con entradas y salidas de grupo de detectores adicionales. La conexión al panel MB-Secure se establece mediante BUS-2( 1000m) o IB2-Bus (2000m).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los expansores de E/S IB2 16 están diseñados para expandir un panel de intrusión de la serie MB-Secure con entradas y salidas de grupo de detectores adicionales. La conexión al panel MB-Secure se establece a través de BUS-2 (1000 m [3280 pies]) o IB2-Bus (2000 m [6562 pies]), mientras que el módulo se puede operar en la carcasa del panel así como en una carcasa separada. Para la conexión de detectores cableados hay 16 entradas eliminables disponibles en tecnología de doble equilibrio. De este modo, se pueden conectar en serie hasta 3 contactos de un detector y supervisarlos mediante varios valores de resistencia. Con esto, cada entrada puede manejar todas las señales de un detector (alarma, fallo, manipulación e interrupción de línea) de una manera eficaz y económica.
Para el funcionamiento de sensores de enclavamiento, p. ej., sensores pasivos de rotura de vidrio, cada entrada proporciona una función de restablecimiento. Para la conexión de detectores cableados hay 16 entradas en tecnología EOL o de doble balanceo. Además, las entradas del grupo de detectores se pueden programar y operar como salidas activas-bajas. Además, el módulo proporciona 16 salidas activas libres programables con 12 V 50 mA, que también se pueden utilizar para el funcionamiento de los relés como en el 013941.
Funciones y ventajas:- 1 línea IB2-BUS o BUS-2 a MB-Secure
- Distancia máxima con IB2-BUS hasta 2000 m (6562 pies), con BUS-2 hasta 1000 m (3280 pies)
- 16 entradas de grupo de detectores cableados en tecnología de doble balanceo, todas reiniciables
- Las entradas del grupo de detectores se pueden configurar alternativamente como salidas de bajo nivel activas, cada una por separado
- 16 salidas activas de 12 V CC de alto voltaje
- 1 entrada para contacto de manipulación
- Entrada de fuente de alimentación auxiliar de 12 V
- 3 LED para mostrar el estado del sistema
- G115068, Clase C
- EN 50131-1 Grado 3
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- I/O Expander
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- I/O Expander
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : I/O Expander