/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de E/S

    Módulo de acoplamiento PCD7.L453

    Interrumpido

    El módulo de acoplamiento PCD7.L452 es un codificador de datos analógico que se utiliza como codificador regulador para la configuración manual de variables manipuladas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo de acoplamiento PCD7.L452 ofrece tres modos de operación seleccionables mediante el interruptor de tres posiciones: ON (encendido), OFF (apagado), AUTO (automático) La posición del interruptor es señalizada por los contactos de control externos B1 y B2. La variable de regulación se selecciona con el potenciómetro de montaje frontal. La señal de salida de 0 a 10 V está disponible en el contacto Y. La variable de regulación se conecta en bucle sin cambio en la salida Y a través del contacto YR. Estos módulos de acoplamiento se suministran con bornas de resorte que permiten una terminación fácil y rápida del cable. No se requiere ninguna herramienta para terminar cables sólidos y cables trenzados con manguitos de extremo. Para terminar los cables trenzados sin manguitos terminales, basta con un destornillador. Los cables terminados son fáciles de extraer con un destornillador

    Características y Beneficios:
    • Potenciómetro 0...10 V
    • Operación de omisión local
    • Confirmación automática
    • Brillo del indicador LED en proporción a la variable de control
    • Compruebe los contactos para cada terminal
    • Terminales de resorte (empuje)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC