/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de E/S

    Módulo de relé MB Secure 2

    El módulo MB Secure de 2 relés y 2 entradas BUS-2 está diseñado para la extensión de un panel de intrusión MB-Secure o MB12/24/48/100/256 serie plus con control y fuente de alimentación a través de BUS-2.

    Overview

    El módulo de 2 relés y 2 entradas BUS-2 está diseñado para la extensión de un panel de intrusión MB-Secure o MB12/24/48/100/256 serie plus con control y fuente de alimentación sobre BUS-2. Cuando se utiliza en el panel MB-Secure, hay dos relés disponibles y dos entradas de grupo de detectores programables libres. También se proporciona un modo de compatibilidad para la operación en paneles MB12/24/48/100/256 como BUS-2 de 5 módulos salidas. En este caso, las dos primeras salidas controlan los relés, las entradas no son compatibles en el modo de compatibilidad.

    Funciones y ventajas:
    • Operación en BUS-2
    • 2 relés sin potencial con contacto de conmutación
    • Amplio rango de capacidad de conmutación (5 V CC/10 mA a 250V CA/5 A)
    • 2 entradas de grupo de detectores programables libres (solo MB-Secure)
    • Rango de detección 4k 14k y 20 %/30 %/40 %
    • Detección de manipulación de la cubierta y cubierta a presión
    • Compatible con la actualización de firmware sobre BUS-2
    Certificaciones:
    • Aprobación de VdS G14022 (Clase C, IDS)
    • EN 50131-3, Grado 3, clase II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • 2-Relay 2-Input Module

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • 2-Relay 2-Input Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : 2-Relay 2-Input Module