Módulos de E/S
Licencia de extensión MB-Secure
La licencia de extensión MB Secure permite la conexión a un sistema WAGO E/S a través del protocolo TCP/IP, para la integración de interfaces o protocolos adicionales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La licencia de extensión MB Secure permite la conexión a un sistema WAGO E/S a través del protocolo TCP/IP, para la integración de interfaces o protocolos adicionales. La comunicación se establece a través de TCP/IP a través de Ethernet y requiere un controlador WAGO E/S de tipo I/O-System ‒ Serie 750/753 o compatible y permite el procesamiento bidireccional y el control de los estados del panel. Esto puede expandirse modularmente, p. ej., con KNX u otros componentes.
La programación se realiza con la herramienta WAGO CoDeSys y debe realizarse individualmente y de forma específica del sitio. Para obtener asistencia, hay un menú disponible en IQ Panel Control que permite exportar los puntos de datos para sistemas de terceros. La biblioteca de funciones WAGO para MB-Secure junto con una descripción detallada del protocolo y algunos archivos de ejemplo están disponibles para su descarga en nuestro sitio web.
Funciones y ventajas:- Protocolo de comunicación TCP/IP cifrado TLS 1.2
- Hasta 4 conexiones independientes por MB-Secure, p. ej., 3 x WINMAG + 1 x WAGO E/S
- Eventos de partición y control
- Control y eventos del grupo de detectores
- Control macro
- Control y eventos de puerta, incluida la información del usuario
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- I/O Controller
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- I/O Controller
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : I/O Controller