Módulos de E/S
Módulo de relé MB Secure
El módulo de relé MB Secure 4 x 230 V/8 A y 8 x 24 V/1 A está diseñado para expandir un panel de intrusión con relés adicionales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El módulo de relé MB Secure consta de 4 x 230 V/8 A y 8 x 24 V/1A y está diseñado para expandir un panel de intrusión con relés adicionales. Los relés funcionan con señales activas de 12 V, por ejemplo, impulsadas desde un módulo expansor de E/S 013940 16 o desde la propia placa principal del panel de intrusión. El módulo contiene 8 relés con capacidad de carga de 24 V/1 A y, para cargas grandes, se proporcionan 4 relés con capacidad de carga de 230 V/8 A. Cada relé está equipado con la conexión para un contacto de conmutación sin potencial.
Funciones y ventajas:- 8 relés con 24 V/1 A
- 4 relés con 250 V CA/8 A
- Cada relé sin potencial con contacto de conmutación
- Señal de control 12 V 50 mA
- Compatible con todos los paneles MB
- EMC 2004/108/EG
- RoHS 2011/65/EU
- LVD 2006/95/EG
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Relay Module
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Relay Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Relay Module