/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    i o modules

    Módulo de sirena MB Secure

    Interrumpido

    El módulo de sirena MB Secure es un módulo BUS-2 en la carcasa para la conexión de dispositivos de señalización acústica y linternas, que se instala dentro de la carcasa del panel o se descentraliza cerca del dispositivo de alarma correspondiente.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo de sirena MB Secure es un módulo BUS-2 en la carcasa para la conexión de dispositivos de señalización acústica y linternas, que se instala dentro de la carcasa del panel o se descentraliza cerca del dispositivo de alarma correspondiente. 2 entradas analógicas libremente programables, con función de restablecimiento, cubierta contra manipulación, cubierta protectora, hasta 4 salidas programables libremente (activas altas) cuando se utiliza 048720.17

    Funciones y ventajas:
    • Operación en BUS-2
    • 2 entradas analógicas libremente programables, con función de reinicio, p. ej., para salida de manipulación
    • Hasta 4 salidas programables libremente (activas altas) cuando se utiliza 048720.17
    • Fácil montaje en la parte inferior de la carcasa del panel o en una caja separada
    • Antiforzamiento de la tapa
    • Cubierta contra manipulación
    Certificaciones:
    • G114026, Clase C
    • EN50131-3, Grado 3, Clase II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Siren Module

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Siren Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Siren Module
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar