Módulos de E/S
Módulo de bloqueo de bloque S.M.
Los módulos de bloqueo de bloque S.M. permiten la conexión de unidades de armado cableadas a través de BUS-2 o BUS-1 a un panel de intrusión MB-Secure- o MB12/24/48/100/256 plus.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los módulos de bloqueo de bloque S.M. permiten la conexión de unidades de armado cableadas a través de BUS-2 o BUS-1 a un panel de intrusión -Secure- o MB12/24/48/100/256 plus. Para ello, se pueden conectar bloqueos de bloque (conexión convencional), interruptores de llave o dispositivos de código de puerta o dispositivo operativo. También se incluyen entradas para contacto de conmutación de pernos, contacto de apertura, sensor de rotura de vidrio y una entrada de manipulación adicional. La espaciosa carcasa y los terminales de tornillo enchufables permiten una instalación rápida y rentable.
Funciones y ventajas:- Operación en BUS-2 (MB24/48/100.10)
- Operación en BUS-1 (MB24/48/100.10/256/256plus)
- Conexión de bloque de bloqueo o llave para armar/desarmar y manipulación
- 2 entradas de grupo de detectores libres, p. ej., para contacto con pernos y contacto magnético
- Terminales de tornillo enchufables en todas las conexiones
- 2 salidas activas bajas de colector abiertas
- IDT Clase C
- VdS:G115010
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Block Lock Module
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Block Lock Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Block Lock Module