/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de E/S

    Módulo de motor paso a paso

    Interrumpido

    El módulo PCD2/3.H222 puede controlar motores de dos fases finales. El módulo controla los movimientos de desplazamiento necesarios y transmite las tres señales MOTEN (liberación), DIR (dirección de rotación) y PUL (pulso) hasta la fase final.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo PCD2/3.H222 puede controlar motores de dos fases finales. El módulo controla los movimientos de desplazamiento necesarios y transmite las tres señales MOTEN (liberación), DIR (dirección de rotación) y PUL (pulso) hasta la fase final. Además de los pasos simples y varios pasos a una velocidad constante, los perfiles de ejecución con forma trapezoidal o de S se pueden realizar con rampas asimétricas de arranque y freno.

    El posicionamiento puede ser absoluto o relativo. Hay 3 entradas disponibles por eje LS1 (interruptor de límite 1), LS2 (interruptor de límite 2) y REF (interruptor de referencia). Esto significa que un solo comando puede activar el posicionamiento a través del interruptor correspondiente.

    Características y Beneficios:
    • Una entrada de emergencia común
    • 3 entradas (1 interruptor de referencia y 2 interruptores de límite) por eje
    • 3 salidas por eje (PUL, DIR, MOTEN)
    • Una entrada/salida de sincronización configurable por eje
    • Posicionamientos posibles: paso único, velocidad constante, perfiles de ejecución, recorrido automático a referencia o interruptor de límite
    • 16 perfiles por eje para la configuración de formas S o trapezoidales con rampas de frenos y periodos previos asimétricos
    • entrada de posición absoluta o relativa
    • movimientos de recorrido infinitos
    Certificaciones:
    • EN01
    • EN02
    • EN03
    • EN04
    • ENG05
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC