Controladores de planta e integración
Licencias básicas de HAWK 8000
Licencias básicas para HAWK 8000
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Licencias básicas para controladores HAWK 8000. El HAWK 8000 de CentraLine de Honeywell es una plataforma de controladores y servidores de IoT (internet of things, Internet de las cosas) compacta e integrada para conectar varios dispositivos y subsistemas diferentes. El controlador HAWK 8000 proporciona control integrado, supervisión, registro de datos, alarmas, funciones de programación y gestión de red. Transmite los datos y los gráficos enriquecidos a un navegador web estándar a través de una LAN (red de área local) Ethernet o inalámbrica, o de forma remota a través de Internet. El modelo de licencia para el controlador HAWK 8000 se ha simplificado y cuenta con controladores estándar junto con módulos de expansión de E/S y de bus de campo opcionales para lograr la máxima flexibilidad y capacidad de expansión. El controlador HAWK 8000 funciona con CentraLine NX para un rendimiento óptimo.
Funciones y ventajas:- TI AM3352: 1000MHz ARM® Cortex™-A8
- SDRAM 1 GB DDR3
- Tarjeta micro-SD extraíble con 4 GB de almacenamiento flash total/2 GB de almacenamiento para el usuario
- Wi-Fi (Cliente o WAP): IEEE802.11a/b/g/n, IEEE802.11n HT20 a 2,4 GHz, IEEE802.11n HT20/HT40 a 5 GHz, radio configurable (apagada, WAP o cliente), compatible con WPAPSK/WPA2PSK, antena Wi-Fi
- Conector USB tipo A: Compatibilidad con respaldo y restauración
- Dos interfaces RS-485 aisladas con polarización y terminación seleccionables
- Dos puertos Ethernet de 10/100 MB
- Arranque seguro
- Ejecución CentraLine NX 4.1 y posterior
- Reloj en tiempo real
- Sin baterías
Otros
- Brand
- CentraLine
Otros
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine