Controladores de planta e integración
Controlador de Planta e Integración IQ500
El controlador IQ™500 ofrece una plataforma segura y versátil para la gestión de edificios y energía. Disponible con licencia previa o como hardware y licencia separados; consulte el enlace SKU para opciones.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- 0 canales de E/S integrados, ampliable a 300 canales de E/S con licencia base inicial que admite 16 canales de E/S
- Diseñado para cumplir con ISA/IEC 62443-4-2 SL2
- Bus seguro de alta velocidad T1L para módulos de E/S IQ5
- Bus de E/S compatible para módulos de E/S IQ4 y XCITE (IQ3)
- 1 puerto Ethernet aislado de 1 GB
- Autenticación 802.1x en el puerto Ethernet aislado para cumplir con los estándares de seguridad de TI
- 3 puertos Ethernet conmutados de 1 GB
- 3 puertos RS-485: integración Modbus, M-Bus, MSTP y XNC
- Modo de compatibilidad para instalaciones IQ3/IQ4
- Adaptador LAN de Trend para instalaciones IQ1/IQ2
- BACnet sobre IP (Controlador de edificios BACnet (B-BC))
- Revisión 23 del protocolo BACnet
- Los módulos de estrategia de estado múltiple proporcionan una configuración simplificada y se asignan automáticamente a objetos de estado múltiple de BACnet, lo que permite una integración perfecta con sistemas de terceros
- Texto de estado para módulos de estrategia digital para facilitar la comprensión y gestión de las operaciones del sistema de un vistazo
- Sincronización horaria automática y horario de verano a través de SNTP
- Montaje en superficie o en carril DIN, carcasa estándar DIN 19 tamaño 2
- Puerto USB de supervisor/ingeniería local
- Fuente de alimentación de entrada de 24 VCA/CC
- El controlador está disponible pre-licenciado o como hardware y licencia separados, consulte el enlace SKU para opciones
- Certificación UL
- CE
- UKCA
Otros
- Brand
- Trend
Otros
- Brand
- Trend
- Brand : Trend