PLC
CPU Saia PDC3.M
Los controles Burgess de la serie PCD3.M de Saia con CPU de alto rendimiento
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los controles PCD3.Mseries de Saia Burgess son CPU de alto rendimiento para cualquier requisito. El rápido procesador y el aumento de los recursos del sistema proporcionan a la CPU de alta potencia suficientes reservas de energía para procesar las tareas de control y comunicación más exigentes. Las CPU se han incorporado en el panel posterior del dispositivo, a diferencia de los sistemas comparables. Las CPU de alto rendimiento de capacidad se pueden aumentar individualmente con módulos de comunicación enchufables y/o módulos de entrada/salida inteligentes. Estos tienen una conexión de bus directa y muy rápida a la CPU.
Características y Beneficios:- Se pueden ampliar hasta 1023 entradas/salidas de forma remota con RIO PCD3.T66x
- Hasta 13 interfaces de comunicación
- Interfaz USB y Ethernet integrada
- Rápido procesamiento de programas
- Gran memoria integrada para programas
- Servidor de automatización para integración en sistemas web/TI
- Con certificación EAC
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC