/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Termostatos

    Interruptor inteligente Gigabit PoE de 8 puertos

    Interrumpido

    Conmutador inteligente PoE Gigabit de 8 puertos con 2 SFP de fibra gigabit de Honeywell para clientes que necesitan una solución de baja densidad de puertos con la combinación de velocidad gigabit y capacidad PoE.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Este conmutador inteligente Gigabit de 10 puertos, que se une a la familia de conmutadores inteligentes NETGEAR® de alto rendimiento y rentabilidad, está repleto de potentes funciones L2 capaces de mejorar cualquier tipo de red empresarial. El GS110TP está diseñado para clientes que necesitan una solución de baja densidad de puertos con la combinación de velocidad Gigabit y capacidad PoE. El GS110TP viene con 8 puertos de cobre dedicados de 10/100/1000 Mbps para conectarse a sus dispositivos finales y dos puertos adicionales de fibra Gigabit para enlaces ascendentes con mayor distancia. Con capacidad PoE en los 8 puertos de cobre, el GS110TP puede detectar automáticamente PoE en los dispositivos finales y gestionar dinámicamente las asignaciones de energía y la prioridad. Es capaz de suministrar hasta 15,4 W de potencia por puerto, hasta un total máximo de 46 W en todos los dispositivos PoE conectados, y conectividad de red simultáneamente a través de un único cable ethernet, para alimentar dispositivos como puntos de acceso inalámbricos, teléfonos IP y cámaras IP, proporcionando flexibilidad y facilidad de despliegue a su red.

    Certificaciones:
    • EN 55024
    • Marca comercial CE
    • cUL IEC 950/EN 60950 CB