/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Termostatos

    Sensor de temperatura serie Farenhyt

    Los sensores de temperatura de la serie farenhyt de Honeywell son sensores inteligentes programables en campo que utilizan un circuito de detección de termistor de última generación para una respuesta rápida.

    Overview

    Los sensores de temperatura programables inteligentes negros de la serie farenhyt están diseñados para proporcionar protección de área abierta con capacidad de espaciado de 15 m (50 pies), según lo aprobado por UL 521. El sensor de temperatura inteligente puede programarse como sensor de temperatura fija de 57 °C (135 °F), sensor de temperatura fija de 57 °C (135 °F) termovelocimétrico y sensor de temperatura fija de 57 °C (135 °F) o sensor de temperatura alta de 88 °C (190 °F) a través del panel de control de alarmas contra incendio (FACP). Dos LED en cada luz del sensor para proporcionar una indicación local del sensor visible. La función de anunciador LED remoto está disponible como accesorio opcional (n.° de pieza RA100Z). Se proporcionan interruptores de dial giratorios para ajustar la dirección del sensor.

    Funciones y ventajas:
    • Diseño contemporáneo elegante y con estilo
    • Tecnología térmica avanzada para una respuesta rápida
    • Direccionamiento por dispositivo
    • Conexión SLC de dos hilos
    • Los LED visibles “parpadean” cada vez que se direcciona la unidad
    • Función integrada a prueba de manipulaciones
    • Modo de espera de baja corriente
    Certificaciones:
    • Certificación UL: S2101
    • Aprobado por FM
    • CSFM: 7270-0559:0511