/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Termostatos

    Módulo de control supervisado IDP Control

    Interrumpido

    Los módulos de control supervisado IDP-Control están diseñados para su uso en sistemas inteligentes de dos hilos, donde la dirección individual de cada módulo se selecciona mediante los rotoswitches incorporados.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de control supervisado IDP-Control están diseñados para su uso en sistemas inteligentes de dos hilos, donde la dirección individual de cada módulo se selecciona mediante los rotoswitches incorporados. Este módulo se utiliza para cambiar una fuente de alimentación externa a aparatos de notificación. También supervisa el cableado a las cargas conectadas e informa su estado al panel como NORMAL, OPEN (ABIERTO) o SHORT CIRCUIT (CORTOCIRCUITO). El control IDP tiene dos pares de puntos de terminación de salida disponibles para un cableado tolerante a fallos y un indicador LED controlado por panel.

    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    IDP-CONTROL.
    Control IDP Módulo de control supervisado, 15 a 32 V CC, 6,5 mA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-IDP-CONTROL-primaryimage
    IDP-CONTROL.
    Control IDP Módulo de control supervisado, 15 a 32 V CC, 6,5 mA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-IDP-CONTROL-primaryimage