Termostatos
Termostato de control del ventilador SPTT 3
Los T6375 están diseñados para controlar las válvulas, o las válvulas y el ventilador en aplicaciones de fancoil a 4 tubos, con la posibilidad de utilizarse también para el control de unidades split y pequeños aires acondicionados.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los T6375 están diseñados para controlar las válvulas, o las válvulas y el ventilador en aplicaciones de bobina de ventilador de 4 tubos, con la posibilidad de utilizarse también para el control de unidades split y pequeños acondicionadores de aire. El termostato acciona una válvula ON/OFF para proporcionar control a la temperatura de consigna deseada. Estos termostatos tienen un elemento sensor de doble diafragma que garantiza un estrecho control de la temperatura para todas las cargas y aplicaciones. Los interruptores deslizantes del termostato permiten controlar manualmente el funcionamiento del sistema y la velocidad del ventilador.
Características y beneficios:- Su atractivo estilo moderno hace que este termostato sea ideal para colocarlo en un espacio habitado
- IP30
- CE