Módulos de pared
Módulo de pared CentraLine
La serie CLCMTR7x consta de módulos de pared de comunicación Sylk Bus de 2 cables, sin polaridad, para uso con controladores LYNX.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La serie CLCMTR7x consta de módulos de pared de comunicación Sylk Bus de 2 cables, sin polaridad, para uso con controladores LYNX. Todos los modelos tienen un sensor de temperatura ambiente y un panel LCD con tres teclas programables y dos teclas de ajuste arriba/abajo. Los modelos CLCMTR7x-H incluyen un sensor de humedad incorporado.
Características y Beneficios:- Acceso del usuario a los parámetros del controlador LYNX
- Acceso a parámetros personalizado
- Almacenamiento de la configuración del usuario, incluidos los puntos de consigna, tras producirse una interrupción de la alimentación
- Acceso (CLCMTR75 y /-H) a la programación LYNX
- CE
- Carcasa de plástico UL94-HB
- FCC parte 15, Clase B