/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Puede que tengas dificultades para presentar un caso en este momento. Gracias por vuestra paciencia mientras trabajamos en una solución.

    Módulos de pared

    Modelo de módulo de pared CLCM

    Interrumpido

    El regulador remoto CLCM3T111 es un selector de temperatura equipado con interruptor de modo de operación, sensor de temperatura ambiente y LED. Está diseñado para utilizarse junto con el controlador PANTHER.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de pared COMMAND CLCM1T,2T,4T,5T,6T son una familia de módulos de pared de cableado directo para usar con controladores CentraLine. Todos los modelos tienen un sensor de temperatura del espacio; algunos modelos tienen ajuste de punto de ajuste, botón de derivación, LED de anulación e interruptor del ventilador.

    Características y Beneficios:
    • Totalmente compatible con los controladores PANTHER, SERVAL, LION y FALCON
    • Se puede montar en una caja de 60 mm o directamente en una pared
    • Modelos con ajuste de punto de consigna
    • Modelos con botón de derivación y anulación LED
    • Modelo con interruptor del ventilador de 5 posiciones (automático/0/1/2/3 velocidades)
    • Marcaciones del punto de consigna con escala relativa o absoluta en grados Celsius
    • Cubierta con bloqueo en todos los modelos
    • Rango de operación de 6 a 40 °C
    • Carcasa IP30
    Certificaciones:
    • CE
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list