/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de pared

    Módulo de pared digital CLCM6H,6T

    Interrumpido

    Los módulos de pared digitales (Digital Wall Module, DWM) CLCM6T21N y CLCM6H212 muestran la temperatura ambiente, el punto de ajuste, la anulación “ocupado”/“desocupado” y la selección del modo de ventilador/velocidad para el controlador PANTHER.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de pared digitales (Digital Wall Module, DWM) CLCM6T21N y CLCM6H212 muestran la temperatura del espacio, el punto de ajuste, la anulación “ocupado”/“desocupado” y la selección del modo/velocidad del ventilador para el controlador PANTHER. Con los tres botones del CLCM6H,6T, el usuario puede cambiar el punto de ajuste de la temperatura ambiente, el modo/velocidad del ventilador, iniciar/cancelar la derivación y cambiar la información de configuración, como las unidades de ingeniería del DWM. Estos se pueden instalar con un dial de punto de ajuste de escala absoluta o un dial de punto de ajuste de escala relativa.

    Características y Beneficios:
    • Totalmente compatible con el controlador PANTHER
    • Bajo consumo de energía
    • Integral 20 K Sensor NTC
    • Base de montaje independiente para una instalación sencilla
    • Cubierta con bloqueo a prueba de manipulaciones
    • Carcasa IP30.
    Certificaciones:
    • CE