/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de pared

    Sensor de temperatura ambiente

    Interrumpido

    Excel T7515A-D M-CelTM son dispositivos de temperatura que se usan con controladores Excel MicroCellTM y MacroCelTM para controlar unidades de terminales de volumen de aire variable y otros equipos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los sensores de temperatura del espacio Excel T7515A-D M-CelTM son dispositivos detectores de temperatura resistivos (resistance temperature device, RTD) que se utilizan con los controladores Excel MicroCellTM y MacroCelTM para controlar unidades de terminales de volumen de aire variable (variable air volume, VAV), bombas de calor de fuente de agua, unidades de tratamiento de aire y otros equipos. Los sensores ambiente están disponibles con o sin un dial de ajuste de punto de ajuste integral y un botón de anulación de ocupación con LED de estado. El pulsador permite ajustar el sistema de calefacción o refrigeración a la temperatura normal cuando el sistema de control está en modo desocupado. El LED indica el estado de anulación. Los sensores de espacio T7515A-D se suministran con un conector para la operación local de un terminal de operador portátil Excel CCT2190 M-Cel.

    Funciones y ventajas:

    • Sensor de platino

    • Opción de ajuste del punto de ajuste completo

    • Opción de pulsador de anulación/LED

    • Escalas Fahrenheit o Celsius