Módulos de pared
Módulo de pared Zio® LCD
Los módulos de pared Zio® LCD son módulos de comunicación de bus Sylk™ de 2 cables, no sensibles a la polaridad, que funcionan con Spyder® y algunos controladores ComfortPoint®.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos de pared Zio® LCD son módulos de comunicación de bus Sylk™ de 2 cables, no sensibles a la polaridad, que funcionan con Spyder® y algunos controladores ComfortPoint®. Los módulos de pared LCD Zio® tienen un sensor de temperatura ambiente, una toma de bus de red y un panel LCD con tres teclas programables y dos teclas de ajuste arriba/abajo.
Funciones y ventajas:
• Capacidad de asignar etiquetas para valores numerados
• Acceso a parámetros personalizados, mediante la herramienta de banco de trabajo WEBs-AX™
• Capacidad de vinculación de límites de punto de ajuste a una variable de red
• Programable para: opciones de pantalla de inicio, acceso de inquilino, acceso de contratista, acceso a parámetros del controlador, punto de ajuste, anulación, ventilador y otros parámetros
• Capacidad de equilibrar el sistema VAV del módulo de pared
• La pantalla de inicio puede mostrar de uno a tres de los siguientes parámetros: punto de ajuste de temperatura, temperatura ambiente, humedad ambiente, humedad exterior, temperatura exterior y tiempo, o uno de casi cualquier parámetro en el controlador
• Conector de bus de red
• Conexión sencilla de terminales de 2 cables al controlador programable y conexión opcional de terminales de 2 cables para la red
• Todas las conexiones son insensibles a la polaridad
• Retención permanente de la configuración del usuario, incluidos los puntos de ajuste, tras producirse una interrupción de la alimentación.
Certificaciones:
CE