Controladores unitarios y de zona
Controlador BACtalk® VAViH-SD™
El controlador Alerton BACtalk® VAViH-SD™ con actuador integrado es un controlador versátil compatible con BACnet, que proporciona control independiente de la presión de cualquier caja de volumen de aire variable (VAV) de conducto único.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El controlador Alerton BACtalk® VAViH-SD™ con actuador integrado es un controlador versátil compatible con BACnet, que proporciona control independiente de la presión de cualquier caja de volumen de aire variable (VAV) de conducto único. Cuenta con un sensor de flujo de aire integrado, cinco entradas universales (AI o BI) y seis salidas binarias (BO). Como controlador BACnet nativo, el VAViH-SD se integra perfectamente con su sistema BACnet; el VAViH-SD-F incluye un filtro para reducir la contaminación por polvo.
El BACtalk VAViH-SD contiene un sensor de flujo de aire integral para proporcionar una operación independiente de la presión de la caja VAV. Cada sensor de flujo de aire está calibrado de fábrica en múltiples puntos de velocidad. Los flujos de aire mínimos, máximos y de recalentamiento se pueden introducir en una unidad de pared Microset o en una estación de trabajo del operador. Un técnico puede ajustar los parámetros del flujo de aire en el campo durante el equilibrado para compensar ligeras variaciones en la instalación y el tipo de caja.
El actuador sin escobillas acoplado directamente es un modelo de control de punto flotante/ENCENDIDO-APAGADO de alta confiabilidad y libre de mantenimiento fabricado por Honeywell. Su conjunto de abrazadera de perno en V universal se monta directamente en el eje operativo del amortiguador.
Todos los algoritmos de control vienen cargados de fábrica en una memoria flash no volátil y se pueden modificar completamente in situ. La VAViH-SD puede ejecutar algoritmos de control independientemente de otros equipos. Todos los datos de calibración, programación y configuración introducidos por el operador se almacenan en la memoria flash para mayor garantía de una operación estable, fiable e independiente.
Funciones y ventajas:- La versión Económica viene con 5 entradas y 6 salidas binarias
- El actuador reemplazable independiente permite reparaciones más rápidas y menos costosas
- Aplicaciones DDC precargadas adaptables, seleccionables por interruptor DIP para 5 tipos de control de caja VAV
- El actuador flexible montable a la izquierda o a la derecha ofrece configuraciones de montaje flexibles
- El direccionamiento del dispositivo innovador y la selección de la aplicación se pueden realizar con herramientas comunes para una fácil instalación o reemplazo
- Diseño atractivo, elegante y actualizado
- FCC Parte 15, Clase A
- EN 55022, Clase A
- EN 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-8, 61000-4-6, 61000-4-11
Otros
- Brand
- Alerton
Otros
- Brand
- Alerton
- Brand : Alerton