/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio por mantenimiento programado el domingo 17 de mayo, de 1 a.m. a 11 a.m. EST (de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. GMT, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. CET y de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Controladores unitarios y de zona

    VAV-SD Controller

    Interrumpido

    The Alerton® BACtalk® VAV-SD controller is a versatile BACnet-compliant field controller that provides pressure-independent control of any singleduct variable air volume (VAV) box.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    As a native BACnet controller, the VAV-SD integrates seamlessly with your BACnet system, communicating at up to 76.8 Kbps on a BACnet MS/TP LAN. The VAV-SD-F includes a filter to reduce dust contamination.

    Features & Benefits:
    • Capable - Four 10-bit inputs and five binary outputs
    Certifications:
    • BTL
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Alerton

    Otros

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton