Controladores unitarios y de zona
Módulo de pared Zio Plus
Los módulos de pared LCD Zio Plus de Honeywell son módulos murales que comnunican por bus silk de 2 hilos, sin polaridad, para su uso con controladores programables.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los módulos de pared LCD Zio Plus de Honeywell son módulos murales que comunican por bus silk de 2 hilos,sin polaridad, para su uso con controladores programables. Todos los modelos tienen un sensor de temperatura ambiente, una toma de bus de red y un panel LCD con tres teclas programables y dos teclas de ajuste arriba/abajo. Los módulos murales LCD Zio Plus son programables para las opciones de la pantalla de inicio, el acceso del usuario, el acceso del instalador, la protección opcional mediante contraseña al modo instalador, el acceso a los parámetros del programador, el punto de consigna, modo manual, el ventilador y otros parámetros.
Características y beneficios:- Capacidad para controlar el acceso de los usuarios a los parámetros del controlador mediante protección por contraseña
- Capacidad para asignar etiquetas a los valores enumerados
- Capacidad para vincular los límites de los puntos de ajuste a una variable de red
- Capacidad para equilibrar el sistema VAV desde el módulo mural
- Toma de bus de red
- Conservación permanente de la configuración del usuario, incluidos los puntos de ajuste tras un corte de corriente
- CCE
- UL94-HB carcasa de plástico
- FCC Parte 15
- Clase B