/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel de control de alarmas contra incendio ESS-2Plus

    El panel de control de alarmas contra incendio ESS-2Plus puede admitir un número ilimitado de puntos de llamada manuales y un número limitado de detectores por zona de acuerdo con los límites de los estándares de diseño e instalación aplicables.

    Overview

    El panel de control de alarmas contra incendio ESS-2Plus ha sido diseñado para gestionar correctamente y de acuerdo con los sistemas de control de alarmas contra incendios UNE-EN 54-2 y UNE-EN 54-4/A2:2006. Algunas aprobaciones, certificaciones y funcionamiento adecuado del sistema están garantizados por el uso y las recomendaciones establecidas por el fabricante de detectores de incendios, indicadores ópticos de alarma acústica y equipos periféricos conectados a este panel de control de alarmas contra incendio. El rendimiento operativo del panel está controlado por microprocesador y tiene varias opciones de configuración, además de los requisitos obligatorios de retardos de la sirena, supervisión de zona o modo de prueba.

    Los indicadores generales informan de estado normal, alarma, fallo o desactivación. Siempre que el sistema tenga una alarma, fallo o desactivación, se encenderá uno de estos LED. La caja posterior del panel puede contener hasta dos baterías de 12 V, 7 Ah. Las baterías no se suministran con el panel. Consulte la sección de especificaciones para obtener detalles sobre las baterías recomendadas. El panel puede funcionar satisfactoriamente solo con baterías, si es necesario, cuando no se dispone de alimentación de red.

    Funciones y ventajas:
    • Entrada digital
    • Funciones especiales (no cumple con UNE-EN54)
    • Indicadores de alarma
    • Teclas de función y teclas de zona
    Certificaciones:
    • UNE-EN 54-2
    • UNE-EN 54-4/A2:2006
    • EN54-14 (UNE 23007/14)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER