Centrales de detección de incendio
Panel de detección de incendio
IFP-2100ECSB (negro) son paneles de control de alarma de incendios (FACP) direccionables/análogos inteligentes combinados con un sistema de comunicación de emergencia (ECS).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
IFP-2100ECSB (negro) son paneles de control de alarma de incendios (FACP) direccionables/análogos inteligentes combinados con un sistema de comunicación de emergencia (ECS). Cuando las funciones del ECS están habilitadas, se integran con las funciones de alarma contra incendios y evacuación por voz del panel de control. El panel IFP-2100ECS y los accesorios proporcionan funciones para cumplir con los requisitos de los sistemas de notificación masiva según se describe en UL 2572.
_x000D_Este vanguardista panel de control de alarmas contra incendio le permite elegir uno de los tres protocolos SLC por sistema. El panel básico IFP-2100ECS contiene un circuito de línea de señalización (SLC) incorporado, que puede admitir 159 sensores IDP/SK y 159 módulos IDP/SK o 127 dispositivos SD por bucle. Se pueden añadir bucles SLC adicionales utilizando el expansor SLC modelo 6815 para dispositivos System Sensor para aumentar la capacidad total de puntos hasta un máximo de 2100 puntos por panel, o el expansor SLC modelo 5815XL para dispositivos Hochiki para aumentar la capacidad total de puntos hasta un máximo de 2032 puntos por panel.
_x000D_ Funciones y ventajas:- _x000D_
- Sistemas de comunicaciones de emergencia_x000D_
- Comunicador IP incorporado_x000D_
- Programación remota mediante AlarmNet_x000D_
- Dispositivos inalámbricos SWIFT compatibles_x000D_
- Soporte de red para 32 paneles
- _x000D_
- UL 2572.