/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel de control de 1 a 4 bucles Gent VIGPLUS-24 con 1 tarjeta de bucle

    Panel de control de 1 a 4 bucles Gent VIGPLUS-24 con 1 tarjeta de bucle.

    Overview
    Los paneles de control Vigilon Plus pueden albergar de 1 a 4 bucles, cada uno con capacidad para hasta 200 dispositivos, incluidos sensores de incendio avanzados, interfaces, puntos de llamada, sirenas de alarma y alarmas visuales. Las opciones de red avanzadas permiten la conexión en red de hasta 200 paneles en una estructura multidominio con opciones de conexiones de cobre o fibra óptica.
    La pantalla LCD retroiluminada de Vigilon presenta una indicación clara de la ubicación del incendio o fallo, y la innovadora pantalla de 8 líneas de 40 caracteres del panel de control con teclado de botón es muy fácil de usar. Los planes contra incendios se pueden adaptar para cumplir con precisión los requisitos del emplazamiento. El software de Vigilon permite segmentar las áreas de red para evacuar o alertar el estado, o configurarlas con demoras preestablecidas.
    El panel de control Vigilon Plus Repeat proporciona una visualización y control completos del sistema. Conectado al lazo de detección, el panel de repetición proporciona una solución rentable con requisitos mínimos para cableado e instalación. Los paneles de repetición se suministran completos con su propia fuente de alimentación de 72 horas y baterías de reserva.Funciones & Ventajas:
    • Fuente de alimentación EN54-4 integral y batería de reserva durante 24 horas (4 bucles)
    • Fuente de alimentación EN54-4 integral durante 72 horas con baterías externas (6 bucles)
    • La tecnología de detección avanzada de Vigilon y el potente procesamiento de software en el panel identifican rápidamente incendios reales
    • Las herramientas de puesta en servicio basadas en PC permiten configurar planes contra incendios complejos
    • La tecnología avanzada de tarjeta de bucle permite la monitorización y diagnóstico del estado del sistema
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent